{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_1_pneumatic_cylinders/12_8_1_1/k_rundzylinder_dopp_o_e_d_asmtab.prj},{NB=K-07151774 (0)},{DES=K-07151774},{HUB=100},{DI=20},{S=5.000},{ARTNR=8.DM.20100},{KOLBEN=20},{ANS=G 1/8},{AUS=M8},{AM=20},{BE=M22x1.5},{CD=8},{D=25},{D1=8},{G=77},{EE=1/8''},{EW=16},{OH=16},{L=15},{L1=129},{L2=14},{L3=17},{L4=15.5},{L5=68},{KK=M8},{XC=95},{WF=24},{KW=7},{KV=32},{MR=18},{SW=13},{CH=7},{K=4.6},{IDNR=},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{EXVIS=TP heads (standard)},{EX1VIS=Standard},{MATVIS=C45 chromed rod},{SEVIS=Polyurethane},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{PPATH=parts/iso_6432_to_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/K-RUNDZYLINDERDOPPOED},{HUBST=0}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.